{parker/parflange_f37/iso6164/cfc_parts/tfb_flare_flange_connection_iso6164.prj},{NB=TFB -Flare flange connection F37-448-90X9.0TFBCF},{ERMETO=F37-448-90X9.0TFBCF},{ERMETO1=IN48-90X9.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{TUBE=90X9.0},{D1=69},{A=102.5},{C=17},{WEIGHT=6.25000},{PPATH=assemblies/tfb_flare_flange_connection_iso6164_asmtpl.prj},{N=155},{G=150},{L=52},{ZOOM=0.750},{ZFACTOR=1.000},{DB=26.0},{D11=103},{D1K=101},{T=10.0},{D2=91.0},{R1=20},{V=1},{OD=105.0},{RW=9.0},{ROD=90},{NUTOD=91},{ERMETO2=F37-448-90X9.0TFBCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34