{parker/parflange_f37/iso6164/inserts/tt_boerdelflanschverbindung_iso6164.prj},{NB=TT - Boerdelflanschverbindung IN48-90X9.0TTCF},{ERMETO=IN48-90X9.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=71.5},{D2=69},{D3=105.0},{L=63},{L1=24.000},{L2=7.0},{L3=47.000},{WEIGHT=1.41100},{ZOOM=0.800},{ZFACTOR=1.066},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=75.000},{ORD=1.780},{ERMETO2=IN48-90X9.0TTCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34