{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/xvq.prj},{NB=EO SAE 45 Winkel Flanschadapter 24XVQ2SS},{ERMETO=24XVQ2SS},{BESTNR=24XVQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{RS=3.530},{BRISO=38},{D5=53.900},{D4=49.9},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{T1=1 7/8-12UNF-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=38.7553},{J=27.130},{G1=44.480},{LL1=32.100},{LL2=9.800},{DD1=35.080},{D1=33},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=44.0},{L1=60.5},{L2=12.6},{L3=45.2},{S1=1 7/8},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=210},{PNSS=210},{SS1=47.625},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.000},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24XVQ2SS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 18