{parker/j/14/xhmlo.prj},{NB=EO Anschluss-Adapter 24XHLO-S},{ERMETO=24XHLO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=35,38},{OD=1 1/2},{GEWT2=1 7/8-12},{NDMT2=47.6250},{KDMT2=45.1053},{TTYP2=12UN},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{GEWT=2-12},{NDMT=50.8000},{KDMT=48.2803},{TTYP=12UN},{ID=37.820},{RS=1.780},{I1=17.500},{D=32},{D2=32},{L=63},{C=54},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{WEIGHT=9999.99999},{PN=210},{ERMETO2=24XHLO-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16