{parker/j/14/xhml6.prj},{NB=EO Anschluss-Adapter 20XHL6-S},{ERMETO=20XHL6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=28,30,32},{OD=1 1/4},{D3=39.640},{D4=35.560},{L1=32.000},{L2=11.450},{GEWT2=1 5/8-12},{NDMT2=41.2750},{KDMT2=38.7553},{TTYP=12UN},{BB2=9.500},{DD1=29.130},{BB1=24.300},{GEWT6=1 11/16-12},{NDMT6=42.8625},{KDMT6=40.5714},{TTYP6=12UN},{CNL=12.400},{CNL1=31.000},{CNL2=5.900},{CNL3=12.200},{CND1=40.120},{CND2=43.690},{CND3=47.560},{C3=48},{D1=26},{D2=26},{L=71},{C4=43},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WEIGHT=9999.99999},{PN=280},{ERMETO2=20XHL6-S}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 14