{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/xemq.prj},{NB=EO SAE 90 Winkel Flanschadapter 24XEMQ2SS},{ERMETO=24XEMQ2SS},{BESTNR=24XEMQ2},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{ID=47.220},{BRISO=38},{D5=53.900},{RS=3.530},{AD=38},{OD=1 1/2},{T1=1 7/8-12UN-2A},{NDMT1=47.6250},{KDMT1=38.7553},{TTYP=12UN},{D11=33.000},{D1=32.0},{D2=63.5},{D8=50.8},{D3=44.0},{D4=49.9},{L1=80},{L2=12.5},{L3=87},{S1=50},{WEIGHT=0.57000},{PNS=210},{PNSS=210},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.000},{PSI=6000},{LL1=32.100},{LL2=9.800},{DD1=35.080},{G1=44.480},{J=27.130},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24XEMQ2SS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 48