{parker/j/02/wjlo_asmtab.prj},{NB=EO T-Schottstutzen 8WJLO-WLNL-S (14)},{ERMETO=8WJLO-WLNL-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{GS=13.5},{OD=1/2},{GEW=13/16-16},{POS=14},{TV=16},{L2=9.0},{NDM=0.8125},{KDM=0.7380},{ID=12.420},{RS=1.780},{B=30},{D=10},{E=14},{JJ=19},{R=29},{S=55},{SS=2},{W=21},{WW=37},{WEIGHT=9999.99999},{PN=630},{VERS=3},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.700},{B4=13.000},{T11=14.000},{PPATH=assemblies/wjlo_asmtpl.prj},{ERMETO2=8WJLO-WLNL-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6