{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/whk_rcs.prj},{NB=WHK-RCS Hochdruck-Winkel- Schwenkverschraubung WHK28LRCSOMDCF},{ERMETO=WHK28LRCSOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAUREIHE=L},{PN=250},{D1=28},{T=G 1 A},{D3=24.0},{D4=21.0},{D5=40.8},{L1=39.4},{L2=31.7},{L3=30.5},{L4=18.0},{L5=62.0},{L6=48.4},{L7=2.65},{S1=46},{S2=41},{S3=41},{WEIGHT=0.94200},{TD=33.249},{TP=2.309},{SH=10.500},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=1.000},{TD2=36},{TP2=2.000},{CD1=30.500},{CL1=7.650},{ERMETO2=WHK28LRCSOMD}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 22