{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/whk_m.prj},{NB=WHK-M Hochdruck-Winkel- Schwenkverschraubung WHK28LMOMDCF},{ERMETO=WHK28LMOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAUREIHE=L},{PN=200},{D1=28},{T=M33X2},{D3=24.0},{D4=21.0},{D5=40.8},{L1=39.4},{L2=31.7},{L3=30.5},{L4=17.5},{L5=62.0},{L6=48.4},{L7=2.65},{S1=46},{S2=41},{S3=41},{WEIGHT=0.94000},{TD=33.000},{TP=2.000},{HG=79.500},{SH=10.500},{ZOOM=0.800},{ZFACTOR=1.200},{TD2=36},{TP2=2.0},{CD1=30.350},{CL1=7.650},{ERMETO2=WHK28LMOMD}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22