Produkt wurde am 01.07.2021 eingestellt.
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/wh_r_kds.prj},{NB=EO Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH42ZLRKDSCF},{IDNR=},{ZFACTOR=3.300},{ZOOM=2.300},{ERMETO=WH42ZLRKDSCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=EO-2 Stahl},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{FORM=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5KDS=55.900},{D6KD=64.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=70.500},{HG=69.000},{D3KDS=60.000},{D1KDS=48.400},{L2KDS=2.600},{L4M=26.500},{PT=0.300},{WEIGHT=2.44865},{ERMETO2=WH42ZLRKDSCF}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 105