Produit obsolète depuis 1 juil. 2021.
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/wh_r_kds.prj},{NB=EO Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH42ZLRKDSCF},{IDNR=},{ZFACTOR=3.300},{ZOOM=2.300},{ERMETO=WH42ZLRKDSCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=EO-2 Stahl},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{FORM=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5KDS=55.900},{D6KD=64.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=70.500},{HG=69.000},{D3KDS=60.000},{D1KDS=48.400},{L2KDS=2.600},{L4M=26.500},{PT=0.300},{WEIGHT=2.44865},{ERMETO2=WH42ZLRKDSCF}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 105