{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/wh_r.prj},{NB=EO Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH42LR71},{IDNR=},{ZFACTOR=3.700},{ZOOM=2.700},{ERMETO=WH42LR71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=EO Edelstahl},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=X},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5=55.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=70.500},{HG=69.000},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=2.82170},{ERMETO2=WH42LR71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 130