{parker/eo3/07schwenkverschaubungen/wh_m_kds_hochd_w_schwenkvers.prj},{NB=EO-3 Hochdruck-Winkel Schwenkverschraubung WH18P3MKDSOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=1.0},{ERMETO=WH18P3MKDSOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{T=M22X1.5},{NDM=22},{KDM=20.160},{P=1.5},{KDS=KDS22X},{D1KDS=22.3},{D3KDS=30.0},{L2KDS=2.6},{D3=15},{D4=12.0},{D5=26.9},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=30.5},{L2=24.5},{L3=20.5},{L4=14},{L5=45.0},{L6=38.5},{L7=4.5},{S1=32},{DS1=31.8},{S2=30},{S3=30},{WEIGHT=309.00000},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{L31=31.0},{L32=16.0},{ERMETO2=WH18P3MKDSOMDCF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 15