{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/wfs.prj},{NB=EO SAE 90 Grad Winkel Flanschadapter WFS66/38S71X},{IDNR=},{ZFACTOR=3.200},{ZOOM=2.100},{ERMETO=WFS66/38S71X},{BESTNR=WFS66/38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PSI=6000},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=38.000},{BAUREIHE=S},{NDM=52.000},{P1=2.000},{D3=32.000},{D4=63.500},{D8=50.8},{L1=72.000},{L2=56.000},{L3=12.500},{L4=76.000},{L5=87.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{SCHRAUBMETR=M16x55},{SCHRAUBUNC=5/8x2 1/4},{L2A=22.000},{D4K=41.000},{PTL=0.200},{WEIGHT=1.54600},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=WFS66/38S71X}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 84