{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/wee_r.prj},{NB=EO Einstellbarer Winkelstutzen mit Kontermutter WEE35LRBOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.800},{ERMETO=WEE35LRBOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=35.000},{T=G 1 1/4A},{NDR=41.910},{D3=30.000},{D4=27.500},{D5=52.500},{L1=48.000},{L2=38.000},{L3=50.000},{L4=15.000},{L5=59.000},{S1=50.000},{S2=50.000},{S3=50.000},{T1=45.000},{P1=2.0},{T1KG=42.500},{D4K=38.000},{L2A=16.000},{LZ=34.600},{L1Z=12.000},{DF=38.370},{LF=6.480},{LKM=11.900},{DS=53.500},{LS=1.200},{LKR=2.600},{SS=3.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=1.12280},{ERMETO2=WEE35LRBOMD71}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 120