{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/wee_or.prj},{NB=EO Einstellbarer Winkelstutzen mit Kontermutter WEE28ZLMORCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.400},{ERMETO=WEE28ZLMORCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{T=M33X2},{NDM=33.000},{P=2.0},{D3=24.000},{D4=23.000},{D5=41.000},{L1=38.000},{L2=31.000},{L3=38.000},{L4=14.000},{L5=47.000},{S1=36.000},{S2=41.000},{S3=41.000},{T1=36.000},{P1=2.0},{T1KG=33.500},{D4K=30.300},{L2A=14.000},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{LZ=31.500},{L1Z=11.000},{DF=29.950},{LF=6.000},{LKM=10.000},{LS=1.300},{SS=2.900},{PT=0.300},{WEIGHT=0.51830},{ERMETO2=WEE28ZLMORCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 69