{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/wee_m.prj},{NB=EO Einstellbarer Winkelstutzen mit Kontermutter WEE42ZLMCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.400},{ZOOM=1.900},{ERMETO=WEE42ZLMCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=56.000},{L1=49.000},{L2=38.000},{L3=50.000},{L4=16.000},{L5=61.000},{S1=50.000},{S2=55.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LZ=33.000},{L1Z=12.500},{DF=44.950},{LF=6.000},{LKM=10.000},{LS=1.300},{DS=52.000},{LKR=2.300},{SS=3.000},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=WEE42ZLMCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 57