{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/we_r_keg.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen WE12LR1/4MS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=WE12LR1/4MS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{FORM=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=12.000},{T=R1/4keg},{NDR=13.157},{KDM=11.445},{D3=10.000},{D4=7.000},{L1=24.000},{L2=17.000},{L3=27.000},{L4=12.000},{L5=32.000},{S1=17.000},{S2=22.000},{S3=19.000},{T1=18.000},{P1=1.500},{D4K=14.300},{L2A=11.000},{L4M=15.500},{LMIP=11.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.10300},{ERMETO2=WE12LR1/4MS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 140