{parker/parflange_f37/3000psi/components/wa_schweissadapter_verbindung.prj},{NB=WA - Schweissadapter Verbindung WA48-97X12.0SX},{ERMETO=WA48-97X12.0SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{R=97X12.0},{ZOOM=0.672},{ZFACTOR=0.896},{D1=97},{D2=70},{L=110},{WEIGHT=2.60890},{ROHR=97.000},{BS=91.000},{BT=1.100},{RR=3.100},{RNA=12.000},{RN=91.000},{B=70.000},{D3=73.000},{ERMETO2=WA48-97X12.0SX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 180