{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/wa_schweissadapter_schliesse_6000psi_asmtab.prj},{NB=WA - Schweissadapter Verbindung Komplett Teil R-632WA-66X8.5S},{ERMETO=R-632WA-66X8.5S},{ERMETO1=WA32-66X8.5SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=2},{R=66X8.5},{D1=66},{D2=49},{L=75},{WEIGHT=3.36000},{PPATH=assemblies/wa_schweissadapter_schliesse_6000psi_asmtpl.prj},{ERMETO2=R-632WA-66X8.5S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 140