{parker/eo3/11verschluss/vsti_m_r_ed.prj},{NB=EO Verschluss-Stopfen fuer Einschraubloecher VSTI10X1EDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.500},{ZOOM=0.300},{ERMETO=VSTI10X1EDCF},{BESTNR=VSTI10X1ED},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{T1M=M10 x 1},{T1Z=},{TT=M},{NDMR=10.000},{P=1.0},{D1=14.000},{L1=12.300},{L2=8.000},{S1=5.000},{LSK=5.800},{D=5.200},{LBO=7.800},{DF=8.300},{LF=2.000},{L1ED=1.000},{PT=1.500},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.00760},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{ERMETO2=VSTI10X1EDCF},{T1X=M10 x 1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42