{parker/i_eo_din/12i_verschluss/vsti_m_or.prj},{NB=EO Verschluss-Stopfen fuer Einschraubloecher VSTI18X1.5ORCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.600},{ZOOM=0.450},{ERMETO=VSTI18X1.5ORCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{T1=M18X1,5},{NDM=18.000},{P=1.5},{D1=23.000},{L1=19.000},{L2=14.000},{S1=8.000},{DF=15.850},{LF=2.300},{D=8.250},{LBO=10.800},{LSK=8.800},{LKR=3.500},{SS=2.200},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.03600},{ERMETO2=VSTI18X1.5ORCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12