{parker/q/03/vka4.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Schraubkupplung M16 x 1.5 fuer Konen VKA4/12SCF},{IDNR=},{ZFACTOR1=1.500},{ZOOM1=1.000},{ERMETO=VKA4/12SCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAUREIHE=S},{D1=12},{T1=M20 x 1.5},{NDT1=20.000},{L1=54.000},{S1=24.000},{S2=19.000},{DK=11.750},{DZ=15.950},{L2=18.150},{LD=11.650},{L4=6.550},{X=0.500},{LM=17.500},{LDM=12.000},{SS=1.500},{LO=3.125},{PTL1=0.300},{WEIGHT=0.13300},{ERMETO2=VKA4/12SCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1