{parker/q/02/vka3.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Schraubkupplung M16 x 2 fuer Konen VKA3/38SCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.600},{ZOOM=0.400},{ZFACTOR1=2.600},{ZOOM1=1.775},{ERMETO=VKA3/38SCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAUREIHE=S},{D1=38},{T1=M52x2},{NDT1=52.000},{P1=2.000},{L1=81.000},{S1=60.000},{S2=17.000},{FORM=B},{AUSF=2.000},{DK=37.550},{DZ=43.000},{DZK=38.000},{L2=33.150},{LD=17.050},{L4=16.100},{X=7.500},{LM=32.500},{LDM=19.500},{SS=2.400},{LO=4.675},{PTL=0.500},{PTL1=0.300},{WEIGHT=0.70700},{ERMETO2=VKA3/38SCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 40