{parker/q/01/vka1.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Steckkupplung fuer Konen VKA1/18LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.750},{ERMETO=VKA1/18LCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAUREIHE=L},{D1=18},{T1=M26x1,5},{NDT1=26.000},{P1=1.500},{L1=38.000},{S1=32.000},{S2=12.000},{FORM=B},{AUSF=2.000},{DK=17.750},{DK2=22.000},{DZ=21.950},{DVK=18.000},{D=13.000},{LVK=23.650},{X=1.000},{L2=MIN},{LO=2.925},{LZ=10.600},{LD=MIN},{SS=2.000},{LDM=MIN},{LM=18.000},{LMIP=11.500},{PTL=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.10110},{ERMETO2=VKA1/18LCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13