{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/vee_unf.prj},{NB=EO Einstellbarer 45 Grad Winkelstutzen mit Kontermutter VEE28L15/16UNOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.100},{ZOOM=1.500},{ERMETO=VEE28L15/16UNOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{T=1 5/16-12 UN-2A},{NDR=33.3375},{KDR=30.8178},{TTYP=12UN},{D3=24.000},{D4=21.500},{D5=44.000},{L1=31.000},{L2=23.000},{L3=35.000},{L4=17.000},{L5=40.000},{S1=36.000},{S2=41.000},{S3=41.000},{T1=36.000},{P1=2.0},{T1KG=33.500},{D4K=30.300},{L2A=14.000},{LZ=33.700},{L1Z=12.000},{DF=30.350},{LF=6.000},{LKM=10.400},{LS=1.300},{SS=3.000},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=VEE28L15/16UNOMDCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 66