{parker/i_eo_din/06i_einstb_konterm/vee_or.prj},{NB=EO Einstellbarer 45 Grad Winkelstutzen mit Kontermutter VEE42ZLMORCF},{IDNR=},{ZFACTOR=2.800},{ZOOM=2.000},{ERMETO=VEE42ZLMORCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=56.000},{L1=37.000},{L2=26.000},{L3=49.000},{L4=16.000},{L5=49.000},{S1=50.000},{S2=55.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LZ=33.000},{L1Z=12.500},{DF=44.950},{LF=6.000},{LKM=10.000},{LS=1.300},{SS=2.900},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=VEE42ZLMORCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 57