{parker/k/08/v8omx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 6M14V8OMXS},{ERMETO=6M14V8OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{ID=10.82},{RS=1.78},{GEWT8=M14 x 1,5},{NDMT8=14.000},{P8=1.500},{KDMT8=12.160},{A=12.88},{B=20.57},{C=0.90},{BBB=7.500},{U=10},{CC1=19.75},{CC2=14.85},{CC3=1.30},{LL1=7.500},{LL2=4.500},{LL3=20.000},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDMT=12.6086},{TTYP=UNF},{BB2=5.200},{DD1=8.080},{BB1=14.100},{C4=17},{D=8},{D2=8},{M2=21},{M8=28},{Y=14},{WEIGHT=0.04815},{PN=250},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ERMETO2=6M14V8OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9