{parker/j/06/v8omlo.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkeleinschraubstutzen 10M18V8OMLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.800},{ERMETO=10M18V8OMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=14,15,16},{ROHRADZ=5/8},{T8=M18x1,5},{NDR8=18.000},{P8=1.500},{T=1-14},{NDR=25.4000},{KDA=23.1953},{TTYP=UNS},{B1=27.000},{D=13.000},{D2=9.000},{JJ=27.000},{P=24.000},{Q=43.000},{XX=30.000},{L2A=15.500},{LZ=29.000},{L1Z=10.500},{DF=15.650},{LF=4.500},{LKM=7.500},{D5=24.800},{LKR=2.100},{DS=25.600},{LS=1.000},{SS=1.780},{SS2=2.620},{PT=0.300},{WEIGHT=0.18319},{ERMETO2=10M18V8OMLOS}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 10