{parker/k/07/v87omx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 6M18V87OMXS},{ERMETO=6M18V87OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWT87=M18 x 1.5},{NDMT87=18.000},{KDAT87=16.160},{TTYPT87=1.50},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDAT=12.6086},{TTYPT=UNF},{A=16.89},{B=25.63},{C=0.90},{BBB=7.500},{D22=23.8},{RS=2.500},{ID=15.400},{LL1=9.000},{LL2=4.500},{LL3=24.500},{C4=24},{BB2=5.200},{DD1=8.080},{BB1=14.100},{D=8},{D2=11},{M2=22},{M8=33},{TE=13},{Y=19},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{WEIGHT=0.09600},{PN=350},{ERMETO2=6M18V87OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14