{parker/j/05/v87omlo.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkeleinschraubstutzen 20M42V87OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.650},{ERMETO=20M42V87OMLOSS},{BESTNR=20M42V87OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{WERKSTOFF1='S', 'Stahl', 'SS', 'Edelstahl'},{ROHRAD=28, 30, 32},{ROHRADZ=1 1/4},{T87=M42x2},{NDR87=42},{P87=2.0},{T=1 11/16-12},{NDR=42.8625},{KDA=40.3428},{TTYP=12UN},{B1=50.000},{D=26.000},{D2=26.000},{JJ=41.000},{P=32.000},{Q=54.000},{XX=35.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{LZ=38.500},{L1Z=14.000},{DF=38.950},{LF=6.000},{LKM=14.000},{DS=52.000},{LS=1.200},{SS2=2.800},{PT=0.300},{WEIGHT=0.65910},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20M42V87OMLOSS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 15