{parker/j/03/v5omlo.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkeleinschraubstutzen 24V5OLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.500},{ERMETO=24V5OLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T5=1 7/8-12},{NDR5=47.6250},{KDA5=45.1053},{TTYP5=12UN},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=48.2803},{TTYP=12UN},{B1=54.000},{D=32.000},{D2=32.000},{JJ=48.000},{P=37.000},{Q=54.000},{XX=35.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{LZ=39.300},{L1Z=13.800},{DF=44.600},{LF=6.000},{LKM=13.600},{DS=63.750},{LS=1.270},{SS2=3.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24V5OLOS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 38