{parker/k/05/v4omx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 6-8V4OMXS},{ERMETO=6-8V4OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEWT4=1/2-14},{NDMT4=20.955},{KDAT4=18.631},{A=19.47},{B=30.10},{C=1.22},{ID=17.960},{RS=2.620},{GEWT=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDAT=12.6086},{TTYPT=UNF},{C4=27},{BBB=8.600},{D=8},{D2=12},{M2=22},{M8=39},{Y=22},{WEIGHT=0.12880},{PN=250},{CC1=23.350},{CC2=28.500},{CC3=1.850},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{BB3=14.100},{BB4=5.200},{LL1=10.000},{LL2=6.120},{LL3=26.100},{DD1=8.080},{ERMETO2=6-8V4OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15