{parker/j/04/v4omlo.prj},{NB=O-Lok 45 Grad Winkeleinschraubstutzen 24V4OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.500},{ERMETO=24V4OMLOSS},{BESTNR=24V4OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T4=1 1/2},{NDR4=47.803},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=48.2803},{TTYP=12UN},{B1=55.000},{D=32.000},{D2=33.000},{JJ=50.000},{P=37.000},{Q=52.000},{XX=35.000},{SS=1.780},{L2A=17.500},{LZ=34.600},{L1Z=12.000},{DF=44.310},{LF=6.480},{LKM=11.900},{D5=60.000},{LKR=2.550},{DS=59.500},{LS=1.200},{SS2=3.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.89980},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24V4OMLOSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 26