{parker/n_adapter/19n_jis_bspt_eins/v3t4.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 6V3T4S},{IDNR=},{ZFACTOR=0.800},{ZOOM=0.570},{ERMETO=6V3T4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT3=14.950},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT4=14.950},{D=7.000},{L4=22.000},{L5=25.000},{TE=8.000},{Y=19.000},{L3=14.500},{LB=0.800},{E=17.400},{J=13.560},{F=4.700},{I=9.900},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.07088},{ERMETO2=6V3T4S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5