{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/v3p4.prj},{NB=Adapter 45 Grad Winkel-Einschraubstutzen 6V3P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.650},{ERMETO=6V3P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT4=14.950},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT3=14.950},{D=7.000},{L4=22.000},{L6=23.000},{TE=8.000},{Y=19.000},{LZ=14.500},{LB=0.800},{B=15.500},{C=13.440},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.09433},{ERMETO2=6V3P4S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5