{parker/j/11/tt8ml.prj},{NB=O-Lok Messanschlussadapter 24TT8LS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ZFACTORB=0.900},{ZOOMB=0.600},{ERMETO=24TT8LS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T=},{NDRT=0.0000},{TTYP=-},{T8=M10x1},{NDRT8=10.000},{D1=48.000},{H=0.000},{H1=0.000},{L1=16},{FORM=B},{AUSF=0.000},{L1A=0.000},{DKA=0.000},{LKA=0.000},{DSA=0.000},{LSKA=0.000},{DA=0.000},{L1B=16.000},{LKB=7.000},{DSB=43.500},{DB=6.000},{LM=0.000},{LMIP=0.000},{PTL=0.500},{WEIGHT=0.19294},{ERMETO2=24TT8LS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16