{parker/j/11/tt4ml.prj},{NB=O-Lok Messanschlussadapter 24TT4LS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.700},{ERMETO=24TT4LS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T=},{NDRT=0.0000},{TTYP=-},{T4=G1/4},{NDRT4=13.157},{D1=49.000},{H=0.000},{H1=0.000},{L1=18},{FORM=B},{AUSF=0.000},{L1A=0.000},{DKA=0.000},{LKA=0.000},{DSA=0.000},{LSKA=0.000},{DA=0.000},{L1B=18.000},{LKB=7.000},{DSB=43.530},{DB=6.000},{LM=0.000},{LMIP=0.000},{PTL=0.600},{WEIGHT=0.18851},{ERMETO2=24TT4LS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16