{parker/parflange_f37/iso6164/inserts/tt_boerdelflanschverbindung_iso6164.prj},{NB=TT - Boerdelflanschverbindung IN48-90X9.0TTCF},{ERMETO=IN48-90X9.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=71.5},{D2=69},{D3=105.0},{L=63},{L1=24.000},{L2=7.0},{L3=47.000},{WEIGHT=1.41100},{ZOOM=0.800},{ZFACTOR=1.066},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=75.000},{ORD=1.780},{ERMETO2=IN48-90X9.0TTCF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 34