{parker/parflange_f37/6000psi/inserts/tt_boerdelflanschverbindung.prj},{NB=TT - Boerdelflanschverbindung IN48-90X5.0TTCF},{ERMETO=IN48-90X5.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=80},{D2=72.0},{D3=101.5},{L=55},{L1=24.000},{L2=7.0},{L3=43.000},{WEIGHT=1.19500},{ZOOM=0.800},{ZFACTOR=1.066},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=83.000},{ORD=1.780},{ERMETO2=IN48-90X5.0TTCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 100