{parker/parflange_f37/iso6164/cfc_parts/tt_flare_flange_connection_iso6164.prj},{NB=TT -Flare flange connection F37-448-90X9.0TTCF},{ERMETO=F37-448-90X9.0TTCF},{ERMETO1=IN48-90X9.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{TUBE=90X9.0},{D1=69},{A=102.5},{C=34},{WEIGHT=12.56000},{PPATH=assemblies/tt_flare_flange_connection_iso6164_asmtpl.prj},{G=150},{N=155},{L=52},{ZOOM=0.750},{ZFACTOR=1.000},{DB=26.0},{D11=103},{D1K=101},{T=10.0},{D2=91.0},{R1=20},{V=1},{OD=105.0},{RW=9.0},{ROD=90},{ERMETO2=F37-448-90X9.0TTCF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 34