{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/tt_flare_flange_connection_6000psi.prj},{NB=TT -Flare flange connection F37-632-60X6.0TTCF},{ERMETO=F37-632-60X6.0TTCF},{ERMETO1=IN32-60X6.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{TUBE=60X6.0},{D1=45.5},{A=44.5},{B=96.8},{C=22},{WEIGHT=5.22900},{PPATH=assemblies/tt_flare_flange_connection_6000psi_asmtpl.prj},{V=1},{G=114},{H=133.50},{M=128},{N=120},{O=137},{L=40},{R1=18.0},{R2=57.0},{D2=72.0},{D3=61.0},{H1=0.00},{D140=22},{D125=10.0},{ZOOM=1.05},{ZFACTOR=1.4},{ROD=60},{RW=6.0},{OD=70},{D10=45.5},{ERMETO2=F37-632-60X6.0TTCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 82