{parker/parflange_f37/3000psi/cfc_parts/tt_flare_flange_connection_3000psi.prj},{NB=TT -Flare flange connection F37-348-90X5.0TTCF},{ERMETO=F37-348-90X5.0TTCF},{ERMETO1=IN48-90X5.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{TUBE=90X5.0},{D1=72.0},{A=61.9},{B=106.4},{C=28},{WEIGHT=6.70000},{G=132.0},{H=135.0},{M=136.0},{N=133.0},{O=137.0},{L=50.0},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103.0},{D3=91.0},{D140=17.0},{D125=10.0},{ZOOM=1.1},{ZFACTOR=1.4},{D11=101.5},{D12=90.0},{D13=72.000},{D14=5.000},{ERMETO2=F37-348-90X5.0TTCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 100