{parker/parflange_f37/1000psi/cfc_parts/tt_flare_flange_connection_1000psi.prj},{NB=TT -Flare flange connection F37-180-140X4.5TTCF},{ERMETO=F37-180-140X4.5TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{TUBE=140x4.5},{D1=122.0},{A=92.1},{B=152.4},{C=30},{D2=0},{WEIGHT=7.94000},{DA=0.0},{G=181.0},{H=184.2},{M=186.0},{N=184.0},{O=185.0},{L=39.0},{SRA=4.0},{R1=15.5},{R2=90.5},{D4=154.0},{D3=141.0},{D140=17.0},{D125=10.0},{ZOOM=1.1},{ZFACTOR=1.4},{V=1.0},{D11=152.5},{D12=15.0},{D13=4.5},{D14=122.0},{D15=140.0},{ERMETO2=F37-180-140x4.5TTCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16