{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/th_m_kds.prj},{NB=EO Hochdruck-T-Schwenkverschraubung TH42LMKDSOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=3.700},{ZOOM=2.700},{ERMETO=TH42LMKDSOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{FORM=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=34.000},{D5KDS=55.900},{D6KD=64.000},{L1=51.500},{L2=40.500},{L3=40.500},{L4=22.000},{L5=87.000},{L6=63.000},{L7=3.500},{S1=70.000},{S2=60.000},{S3=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{BG=71.000},{HG=69.000},{D3KDS=60.000},{D1KDS=48.400},{L2KDS=2.600},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=2.60070},{ERMETO2=TH42LMKDSOMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 60