{parker/parflange_f37/6000psi/inserts/tfv_boerdelflanschverbindung.prj},{NB=TFV - Boerdelflanschverbindung IN48-90X5.0TFVCF},{ERMETO=IN48-90X5.0TFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=80},{D2=72.0},{D3=101.5},{L1=31.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.59770},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=83.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{BS=91.300},{BST=2.800},{BSB=4.200},{ERMETO2=IN48-90X5.0TFVCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 100