{parker/parflange_f37/iso6164/cfc_parts/tfv_flare_flange_connection_iso6164.prj},{NB=TFV -Flare flange connection F37-448-90X9.0TFVCF},{ERMETO=F37-448-90X9.0TFVCF},{ERMETO1=IN48-90X9.0TFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{TUBE=90X9.0},{D1=69},{A=102.5},{C=17},{WEIGHT=6.38000},{PPATH=assemblies/tfv_flare_flange_connection_iso6164_asmtpl.prj},{G=150},{N=155},{L=52},{ZOOM=0.750},{ZFACTOR=1.000},{DB=26.0},{D11=103},{D1K=101},{T=10.0},{D2=91.0},{R1=20},{V=1},{OD=105.0},{RW=9.0},{ROD=90},{NUTOD=91.30},{ERMETO2=F37-448-90X9.0TFVCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34