{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/tfv_flare_flange_connection_6000psi.prj},{NB=TFV -Flare flange connection F37-632-60X6.0TFVCF},{ERMETO=F37-632-60X6.0TFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{TUBE=60X6.0},{D1=45.5},{A=44.5},{B=96.8},{C=11.0},{WEIGHT=2.62000},{PPATH=assemblies/tfv_flare_flange_connection_6000psi_asmtpl.prj},{V=1},{G=114},{H=133.50},{M=128},{N=120},{O=137},{L=40},{R1=18.0},{R2=57.0},{D2=72.0},{D3=61.0},{H1=0.00},{D140=22},{D125=10.0},{ZOOM=1.05},{ZFACTOR=1.4},{ROD=60},{RW=6.0},{OD=70},{NUTOD=62.75},{D10=45.500},{ERMETO2=F37-632-60X6.0TFVCF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 82