{parker/parflange_f37/1000psi/cfc_parts/tfv_flare_flange_connection_1000psi.prj},{NB=TFV -Flare flange connection F37-180-140X4.5TFVCF},{ERMETO=F37-180-140X4.5TFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{TUBE=140x4.5},{D1=122.0},{A=92.1},{B=152.400},{C=15},{D2=0},{WEIGHT=4.14000},{D125=10.000},{D140=17.000},{D3=141.000},{D4=154.000},{DA=0.000},{G=181.000},{H=184.150},{L=39.000},{R1=15.500},{R2=90.500},{V=1.000},{ZFACTOR=1.400},{ZOOM=1.050},{D5=152.500},{D6=140.000},{D7=131.000},{D8=141.900},{D9=133.500},{ERMETO2=F37-180-140x4.5TFVCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16