{parker/parflange_f37/iso6164/inserts/tfb_boerdelflanschverbindung_iso6164.prj},{NB=TFB - Boerdelflanschverbindung IN48-90X9.0TFBCF},{ERMETO=IN48-90X9.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=71.5},{D2=69},{D3=105.0},{L1=35.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.75050},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=75.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{BS=91.000},{BST=1.100},{ERMETO2=IN48-90X9.0TFBCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 34